X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar
Inicio Rodamientos Rodamientos de rodillos cilíndricos

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt están listos para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos los tamaños y estilos de rodamientos de rodillos cilíndricos estándar, así como rodamientos personalizados. Nuestro dedicado equipo de ingenieros personalizará los rodamientos para su aplicación. Terminados con carburización de capa externa, acero de grado de rodamiento y geometrías complejas, nuestros rodamientos están diseñados para desempeñarse consistentemente en situaciones exigentes.

Más información sobre Rodamientos de rodillos cilíndricos

Rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt: valor en la entrega y el rendimiento

Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt le prometen un valor superior en cuanto a entrega y rendimiento. Ya sea que necesite un rodamiento especializado de rodillos cilíndricos diseñado para su aplicación o un gran volumen de productos con rapidez, podemos satisfacer las necesidades y los requisitos de su programa de producción.
 

Cuando utiliza nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt en su aplicación, sabemos que su reputación está en juego. Las transmisiones de camiones, compresores de aire, bombas y otros equipos requieren una fabricación precisa y Link-Belt la proporciona. Se ha comprobado que nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos soportan condiciones difíciles y resisten bajo presión. Cuando su aplicación demanda una calidad superior y un rendimiento incomparable, recurra a Link-Belt.

Alto rendimiento en aplicaciones diversas

Nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos están disponibles con múltiples configuraciones de opciones de anillo interior, anillo exterior, retenedor y caja, y pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Ya sea que necesite alta velocidad, poco ruido o un rodamiento para el manejo de una capacidad de carga exigente, podemos ayudarlo a personalizar una solución de rodamiento.
 

Nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos vienen en una amplia variedad de tamaños y configuraciones, con tamaños de hasta 16 pulgadas de diámetro exterior. Los rodamientos presentan rodaduras con superacabado para asegurar una operación sin problemas. Las múltiples opciones de retenedores maximizan el rendimiento y soportan las cargas más difíciles. Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas.

Cerrar

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Rodamientos de rodillos cilíndricos.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811