Acoplamientos elastoméricos Viva de Rexnord

Los acoplamientos elastoméricos más avanzados

Los acoplamientos elastoméricos Vive de Rexnord cuentan con un diseño basado en los acoplamientos Rexnord Omega comprobados. Las mejoras en el diseño de Viva permiten una mayor transmisión del torque con un acoplamiento más pequeño. Incorporando las características de calidad de los acoplamientos Omega, los acoplamientos Viva de Rexnord son acoplamientos de neumáticos, divididos a la mitad con flexión de material sin lubricación. Los acoplamientos Viva están creados para ser confiables en una gran variedad de aplicaciones exigentes, incluyendo bombas, compresores, sopladores, mezcladoras y más. Este acoplamiento multiusos tiene una excelente capacidad de amortiguación contra vibraciones que ayuda a prolongar la vida del equipo conectado.

Diseño dividido a la mitad para un montaje y reemplazo fácil sin tener que quitar los cubos. Sin necesidad de realinear el equipo.
Los elementos de flexión de peso balanceado y torsionalmente lisos amortiguan las cargas de choque y las vibraciones a fin de proteger y extender el equipo conectado.
Los pernos radiales proporcionan un acceso fácil a diferencia de los acoplamientos con pernos axiales en áreas confinadas. Hay tornillería métrica disponible en acero al carbono estándar o acero inoxidable.
Alta capacidad de desalineación se adecua a la inevitable desalineación con menos fuerzas de reacción sobre el equipo conectado.
Mazas intercambiables que permiten un menor inventario. Cubos disponibles en acero al carbono, acero inoxidable 303-304 o con enchapado de niquelado químico. Dos hileras de orificios radiales ofrecen mayor ajustabilidad del espaciamiento del campo.
Poliuretano de formulación especial que permite un mayor par de torsión con un acoplamiento más pequeño.
Diseño de ranura en "V" en los canales del elemento flexible de poliuretano para ofrecer una separación uniforme de línea central para protección contra sobrecarga.
Diseño dividido a la mitad para un montaje y reemplazo fácil sin tener que quitar los cubos. Sin necesidad de realinear el equipo.
Los elementos de flexión de peso balanceado y torsionalmente lisos amortiguan las cargas de choque y las vibraciones a fin de proteger y extender el equipo conectado.
Los pernos radiales proporcionan un acceso fácil a diferencia de los acoplamientos con pernos axiales en áreas confinadas. Hay tornillería métrica disponible en acero al carbono estándar o acero inoxidable.
Alta capacidad de desalineación se adecua a la inevitable desalineación con menos fuerzas de reacción sobre el equipo conectado.
Mazas intercambiables que permiten un menor inventario. Cubos disponibles en acero al carbono, acero inoxidable 303-304 o con enchapado de niquelado químico. Dos hileras de orificios radiales ofrecen mayor ajustabilidad del espaciamiento del campo.
Poliuretano de formulación especial que permite un mayor par de torsión con un acoplamiento más pequeño.
Diseño de ranura en "V" en los canales del elemento flexible de poliuretano para ofrecer una separación uniforme de línea central para protección contra sobrecarga.
Más información sobre Acoplamientos elastoméricos Viva

¿Qué hace que Viva sea diferente al resto?

Es el acoplamiento elastomérico con el torque más denso

Resistencia al envejecimiento químico y ambiental

El poliuretano especialmente formulado de Viva ofrece una resistencia superior contra el envejecimiento químico y ambiental en comparación con las soluciones a base de caucho de la competencia.

Elementos flexibles de torque denso

El poliuretano especialmente formulado de Viva es el acoplamiento elastomérico con el torque más denso disponible. Proporciona capacidades de torque significativamente mayor que las soluciones a base de caucho de la competencia permitiendo el uso de un acoplamiento de menor tamaño y finalmente un menor costo total de propiedad (TCO).
 

No se necesitan cubos o manguitos especiales para espacios extra anchos

La versión del espaciador extendido Viva (VSX) conecta las flechas con espacios extra anchos (de hasta 300 mm) con el diseño básico de cuatro componentes de dos elementos flexibles axialmente divididos a la mitad y dos cubos. No se requieren cubos o manguitos especiales.

Elementos de peso balanceado

Los elementos de las mitades de Viva están bien emparejados para asegurar que el equilibrio de peso estándar cumpla con ISO G16 (1504 RPM) y AGMA Clase 8, ayudando a prevenir el desgaste prematuro debido a un acoplamiento desbalanceado.
Cerrar

Documentación

Viva Installation Manual

508-510

Manual | Inglés | 646 KB

4044ENDEIT

Catálogo | Inglés, Alemán, Italiano | 634 KB

4044ENESFR

Catálogo | Inglés, Francés, Español | 545 KB

Rexnord Omega & Viva Elastomeric Couplings

CP5-021

Folleto | Inglés | 834 KB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Acoplamientos elastoméricos Viva.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Asia Pacific

+65 6338 5622

Australia

+61-2-4677-6000

Brazil

+55-51-3579-8080

Chile

+56-2-2366-6000

China

+86-21-52436100

Europe

+32 15 44 38 11

India

+91 040 23078243

Mexico

+52-55-9140-3500

Middle East

+981 4 884 9267

South Africa

+27 10 443 5938

Piezas y paquetes, Componentes

Piezas y paquetes

Paquetes de guardas y tornillos elastoméricos, cubiertas.

Ver piezas y paquetes →

Componentes

Elementos y cubos elastoméricos.

Ver componentes →