Productos de rodamientos
Para los entornos más difíciles, elija los rodamientos confiables de Rexnord hechos a la medida para su aplicación.
Ver todos los productos de rodamientos ›
Productos de acoplamiento
Elija entre una cartera completa de acoplamientos para sus aplicaciones de energía diversas.
Ver todos los productos de acoplamientos ›
Acoplamiento de rejilla Falk SteelFlex
Estos acoplamientos de rejilla de alto rendimiento y estándar en la industria son la mejor opción para muchas aplicaciones de alto torque y alta vibración.
Folleto: Acoplamiento de rejilla Falk SteelFlex
CENTAFLEX-A
Acoplamiento altamente flexible para una amplia variedad de aplicaciones. Para un máximo de variantes de diseño.
CENTAFLEX-A_Catalog
CENTAMAX-G
Para un montaje rápido y fácil en transmisiones sometidas a vibración torsional, especialmente en grupos electrógenos.
CENTAMAX-G_Catalog
Acoplamiento compuesto Addax
Acoplamiento compuesto ligero para una instalación más fácil, elimina la necesidad de rodamientos intermedios y prolonga la vida útil del sistema.
Ficha técnica: Acoplamiento compuesto Addax
Acoplamiento elastomérico Wrapflex
Diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápido, el diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.
Ficha técnica: Acoplamiento elastomérico Wrapflex
CENTAX-SEC-N/NL
Para aplicaciones en conceptos de transmisiones de montaje suave.
CENTAX-NL_Catalog
CENTAFLEX-R
Acoplamiento altamente flexible con característica progresiva. Para aplicaciones de trabajo pesado.
CENTAFLEX-RS_Catalog
CENTAMAX-S
Acoplamiento resistente con alta flexibilidad torsional. Para un funcionamiento sin resonancia de transmisiones susceptibles a la vibración torsional.
CENTAMAX-S_Catalog