Productos de acoplamiento
Elija entre una cartera completa de acoplamientos para sus aplicaciones de energía diversas.
Ver todos los productos de acoplamientos ›
CENTALINK
Acoplamiento de enlace libre de contrapresión y de torsión duradera con una excelente cinemática. Una de las soluciones de acoplamiento más utilizadas en la industria eólica. Disponible dentro de una serie estándar de concepto modular para pares de operación de 6 a 50 kNm.
Leer más
CENTAFLEX-A
Un acoplamiento altamente flexible ideal para aplicaciones de energía eólica de hasta 1 MW. Diseñado para amortiguar las vibraciones y golpes torsionales, además de compensar desalineaciones axiales, radiales y angulares considerables.
Leer más
CENTADISC-C
Acoplamiento de membrana liviano torsionalmente rígido para aplicaciones de energía eólica donde el peso y la alineación son de gran importancia. Su diseño modular hace que sea fácil de montar y desmontar.
Leer más
Productos de ensamble de bloqueo
Proteja sus equipos en los entornos más exigentes para un desacoplamiento instantáneo de sus transmisiones y más.
Ver todos los productos de ensambles de bloqueo ›
Discos de contracción
Un estilo de ensamblaje de bloqueo que sujeta el equipo mediante el uso de fuerza de compresión sobre el diámetro del equipo a la flecha. Para las turbinas eólicas, los discos de contracción proporcionan un medio rentable y confiable de conectar el eje del rotor principal a la entrada de la caja de engranajes.
Folleto: Ensambles de bloqueo de Rexnord Tollok