Carbón Soluciones industriales

Solicitar informaciónYa sea que se encuentre en una mina subterránea, una mina a cielo abierto o una planta de preparación de carbón, elija Rexnord. Los productos de Rexnord son compatibles con la mayoría de las fases de explotación y procesamiento de carbón, incluyendo la extracción, el manejo y la preparación.

 

Productos de rodamientos

Para los entornos más difíciles, elija los rodamientos confiables, duraderos y fáciles de instalar de Rexnord, hechos a la medida para su aplicación.

Ver todos los productos de rodamientos

Rodamiento Link-Belt estilo SAF

Alta capacidad de soporte de carga. Adaptadores de flecha fáciles de retirar e instalar.

Obtener más información

Rodamientos de rodillos cilíndricos y esféricos Rex

Amplia oferta de series de ancho estándar, estrecho, amplio e intermedio y una gama completa de estilos de carcasa.

Obtener más información

Rodamiento de rodillos esféricos con montaje del adaptador Rex SHURLOK

Sistema de bloqueo positivo (PLS, por sus siglas en inglés) para una vida útil más larga. Sensor de tensión óptica (OSS, por sus siglas en inglés) Spyglass para reducir los errores de montaje en flecha.

Obtener más información
 

Productos para soluciones de bandas transportadoras

Las soluciones de bandas transportadoras de Rexnord proporcionan un rendimiento resistente y por más tiempo para las condiciones difíciles de las minas.

Ver todos los productos para soluciones de bandas transportadoras

Ruedas guía de banda transportadora Rex

Se ofrecen en una variedad de diseños y clasificaciones de CEMA requeridas para una variedad de diseños de bandas transportadoras.

Obtener más información
 

Productos de acoplamiento

Elija entre diseños de acoplamientos sin lubricar, lubricados y compuestos para mantener su operación minera en marcha.

Ver todos los productos de acoplamientos

Acoplamientos de rejilla Falk SteelFlex

Estos acoplamientos de rejilla de alto rendimiento y estándar en la industria son la mejor opción para muchas aplicaciones de alto torque y alta vibración.

Obtener más información

Acoplamientos de engranajes Falk Lifelign

Los dientes de bombeada triple están diseñados para un desgaste mínimo al tiempo que acepta una alta desalineación.

Obtener más información

Acoplamientos hidráulicos Falk True Torque

La solución mecánica para inicios suaves que puede afinarse a la especificación en el campo.

Catálogo: Acoplamiento hidráulico Falk True Torque

Acoplamientos elastoméricos Omega

Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.

Obtener más información

Acoplamientos elastoméricos Viva

Elemento flexible dividido a la mitad para una instalación/reemplazo eficaz. Diseño con muesca en "V" patentado para una protección contra sobrecarga.

Obtener más información

Acoplamientos elastoméricos Wrapflex

Diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápido, el diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.

Obtener más información

Guardas de la flecha giratoria Falk Orange Peel

Disponible en poliuretano, aluminio o acero para una mejor vida útil y rendimiento.

Catálogo: Guarda de la flecha giratoria Falk Orange Peel
 

Productos de engranajes

Rexnord ofrece diseños de engranajes confiables y resistentes para accionar sus aplicaciones extremas de extracción de potasa, cobre y carbón.

Ver todos los productos de engranajes

Engranajes transmisores Falk V-Class

Hierro dúctil de trabajo pesado, carcasa dividida horizontalmente, sellos antifugas Magnum, funcionamiento más frío para una vida útil más larga, tren motriz silencioso.

Obtener más información

Engranajes transmisors Falk A-Plus

La carcasa de acero personalizable y variedad de tamaños permite que esta caja de cambios se ajuste a la medida de las aplicaciones de trabajo pesado.

Obtener más información

Engranajes transmisores Planetgear

Sellos de taconita y diseño modular, compacto y de potente densidad para un rendimiento óptimo.

Obtener más información

Engranajes transmisores de montaje en flecha Falk Quadrive

Están construidas para soportar el trabajo rudo continuo y es la transmisión de montaje en flecha más fácil y rápida de desmontar e instalar.

Obtener más información

Motorreductores Falk Ultramite

Incluye un buje TA para una instalación/cambio fácil; permite una adaptación de todos los motores estándar IEC/NEMA.

Obtener más información
 

Productos de cadenas industriales

Soportan las aplicaciones de extracción más difíciles con un amplio rango de diseños de cadenas para adaptarse a los requisitos del cliente.

Ver todos los productos de cadenas industriales

Cadena de acero industrializada Link-Belt y Rex

Cadena de rodillos y acero industrializada, diseñada y fabricada para cumplir con los requisitos de aplicación exactos.

Obtener más información
 

Productos componentes de transmisión PT

Proteja su equipo, brinde una desconexión instantánea de sus transmisiones y más con los componentes de transmisión PT de Rexnord.

Ver todos los productos de componentes de transmisión PT

Topes de retención Falk True Hold

El diseño de rodillo/rampa ofrece una protección instantánea frente a la falla o sobrecarga del sistema.

Catálogo: Topes de retención Falk True Hold

Limitadores de torque Autogard

Configuración de torque ajustable, precisa y repetible con completa e instantánea desconexión de la transmisión para un mejor rendimiento.

Obtener más información
 

Servicios

Haga que su engranaje transmisor funcione como nuevo otra vez en su aplicación de minería con las capacidades de remanufactura incomparables de Rexnord.

Ver todos los servicios de Power Transmission

Servicios industriales Rexnord

Reparación líder en la industria de engranajes transmisores, reparación en el sitio y reparación de embragues y eje de transmisión universal.

Obtener más información