Bandas transportadoras de metal Chain Drive

Las bandas Chain Drive Series combinan el soporte de producto de una banda de malla tejida con el recorrido sin problemas de un desplazamiento positivo, dándole una banda ideal para aplicaciones donde la estabilidad, el drenaje y el flujo de aire del producto son esenciales.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la serie de transmisión por cadena Chain Drive Series?

Beneficios de la Chain Drive Series

Adaptable para su aplicación

La abertura de la malla, el tipo de cadena y las colocaciones de las varillas son totalmente personalizables según los requisitos de su producto y aplicación. 

Mantiene la calidad del producto

Debido a que la banda se sostiene por sí sola, el flujo de aire y el drenaje consistentes se logran fácilmente sin que la estructura del transportador cree puntos muertos. Los peldaños y las guardas laterales también están disponibles para asegurar que el producto permanezca en la banda, lo cual es especialmente eficaz en inclinaciones o pendientes.