Diseño compuesto reforzado para aplicaciones donde el bajo peso y la flexibilidad son fundamentales
Los productos de la serie CENTADISC-C son ejes de transmisión y acoplamientos de membrana compuesta fuertes, pero ligeros. Pueden usarse con ejes de fibra de vidrio o de carbono compuestos o de acero tubular. Construidos para usarse en transbordadores de pasajeros y otras embarcaciones marinas, los ejes de transmisión y acoplamientos de la serie CENTADISC-C ofrecen un peso extremadamente bajo para que sean fáciles de manejar y fáciles de armar/desarmar.
El diseño torsionalmente rígido de la membrana compuesta compensa las desalineaciones axiales y angulares considerables. La combinación robusta un bajo peso, alta resistencia y durabilidad hacen que el CENTADISC-C sea una solución ideal para tramos largos de ejes y también es adecuado para entornos corrosivos y de altas temperaturas. CENTADISC-C está disponible en longitudes de hasta 10 m (30’) y se monta radialmente, es fácil de dar servicio y mantenimiento. Gracias al diseño ligero y flexible, el CENTADISC-C resiste en aplicaciones de tensión con poco mantenimiento, lo que le ahorra tiempo y dinero en el manejo y mantenimiento.