Un acoplamiento de membrana de alta calidad

Los acoplamientos torsionales de la serie CENTADISC-T están diseñados y construidos para los requisitos de cargas altas de las aplicaciones ferroviarias. La membrana singular con aislamiento eléctrico garantiza la seguridad y eficiencia para su uso en la industria ferroviaria. El CENTADISC-T incluye un diseño simple y compacto que es fácil de instalar y ensamblar y requiere muy poco mantenimiento. Diseñado para evitar el daño provocado por fugas o corrientes de alta frecuencia, el CENTADISC-T ofrece una resistencia de alta capacidad y una protección óptima. El CENTADISC-T está diseñado para las altas velocidades asociadas con las aplicaciones ferroviarias, al tiempo que proporciona la mejor opción para una funcionalidad de sobrecarga integrada.

Acoplamiento CENTADISC-T

Desplácese para obtener más información

Aislamiento eléctrico: El CENTADISC-T es un acoplamiento de membrana con aislamiento eléctrico
Funcionamiento de alta velocidad: Diseñado para manejar las altas velocidades asociadas con los rieles
Aislamiento eléctrico: El CENTADISC-T es un acoplamiento de membrana con aislamiento eléctrico
Funcionamiento de alta velocidad: Diseñado para manejar las altas velocidades asociadas con los rieles
Más información sobre CENTADISC-T

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTADISC-T?

Aislamiento eléctrico

Los acoplamientos CENTADISC-T incluyen una membrana con diseño específico construida para absorber la corriente eléctrica al tiempo que mantiene su fuerza en comparación con el acero.

Funcionamiento de alta velocidad

Los acoplamientos CENTADISC-T se construyeron específicamente para funcionar y soportar las velocidades muy altas y otras necesidades únicas de la industria ferroviaria.

Compensación de desalineación

Los acoplamientos torsionalmente rígidos CENTADISC-T ofrecen compensación por desalineaciones axiales y angulares dentro de los límites tolerables para el desgaste.

Rigidez radial

Los materiales aislantes resistentes a la corrosión y de alta calidad aseguran un acoplamiento de rigidez radial inigualable.

Cerrar

Documentación

CENTADISC-T_Product Sheet

CD-T-EN-01-15

Ficha técnica | Inglés | 100 KB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para CENTADISC-T.

Norteamérica

630-236-3500

Fuera de Norteamérica

+49 2129 9120