Inicio Acoplamientios Acoplamientos elastoméricos Acoplamientos elastoméricos Wrapflex

Acoplamientos elastoméricos Wrapflex

Los acoplamientos elastoméricos Wrapflex de Rexnord son acoplamientos de flexión de material sin lubricante que se utilizan en una variedad de aplicaciones en muchas industrias. Tienen una excelente aptitud de amortiguación contra vibraciones y una alta capacidad de desalineación proporcionando una vida de servicio prolongada al equipo conectado. El acoplamiento ofrece un diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápidos.

Documentación

Falk Wrapflex Elastomer Couplings

CP5-023

Ficha técnica | Inglés | 223 KB

Rexnord Falk Wrapflex Elastomer Coupling

CPE5-012

Ficha técnica | Inglés | 422 KB

Falk Wrapflex Elastomeric Couplings

081-000

Folleto | Inglés | 1 MB

491-110

Catálogo | Inglés | 1 MB

491-110M

Catálogo | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Acoplamientos elastoméricos Wrapflex.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811

Piezas y paquetes, Componentes

Piezas y paquetes

Paquetes de guardas y tornillos elastoméricos, cubiertas.

Ver piezas y paquetes →

Componentes

Elementos y cubos elastoméricos.

Ver componentes →