Un acoplamiento de tipo mordaza con elementos elastoméricos

La serie CENTAFLEX-B ofrece una solución económica para muchas aplicaciones industriales. Este acoplamiento de eje flexible es extremadamente robusto con un diseño a prueba de fallas que incluye un elemento elastomérico para soportar la tensión compresiva. El CENTAFLEX-B es ideal para aplicaciones que requieren una rigidez torsional intermedia, adaptabilidad y flexibilidad en el diseño. Los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-B amortiguan vibraciones y cargas por impacto, así como también compensan desalineaciones significativas axiales, radiales y angulares, lo que hace que los acoplamientos sean una solución confiable. El CENTAFLEX-B, que incluye un diseño de elementos resistentes al aceite, también ofrece una variación térmicamente resistente para aplicaciones de alta temperatura. Los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-B están disponibles en una variedad de longitudes para cualquier requisito de las aplicaciones. Se envía previamente ensamblado para un montaje e instalación fáciles, los acoplamientos son una solución de bajo mantenimiento. Los bujes Taper-Lock y de sujeción CENTALOC están disponibles como una opción adicional para prevenir el desgaste y la corrosión por fricción en las conexiones de cubo al eje que no están libres de contragolpes.

Acoplamiento CENTAFLEX-B

Desplácese para obtener más información

Acero de alta resistencia a la tracción: La construcción de acero de alta resistencia a la tracción hace que el acoplamiento sea prácticamente inquebrantable.
Elemento flexible: Los insertos flexibles amortiguan las vibraciones e impactos al tiempo que compensan la desalineación axial, radial y angular.
Grandes tamaños de diámetro: Los grandes diámetros permitidos permiten diferentes longitudes de cubos.
Acero de alta resistencia a la tracción: La construcción de acero de alta resistencia a la tracción hace que el acoplamiento sea prácticamente inquebrantable.
Elemento flexible: Los insertos flexibles amortiguan las vibraciones e impactos al tiempo que compensan la desalineación axial, radial y angular.
Grandes tamaños de diámetro: Los grandes diámetros permitidos permiten diferentes longitudes de cubos.
Más información sobre CENTAFLEX-B

¿Qué hace que CENTAFLEX-B sea único?

Económico

El CENTAFLEX-B está diseñado teniendo en cuenta la economía y confiabilidad al ofrecer la mezcla perfecta de longevidad y seguridad en un paquete ahorrador de costos.

Compacto

El diseño de peso ligero de la serie CENTAFLEX-B permite una carcasa compacta que maximiza la flexibilidad para cualquier aplicación ferroviaria o industrial.

Alta resistencia

Los cubos de acero de alta resistencia de la serie CENTAFLEX-B hacen que los acoplamientos sean prácticamente inquebrantables en la mayoría de las circunstancias. Este es un acoplamiento en el que puede confiar.

Flexible

Flexible y capaz de compensar las desalineaciones axiales, radiales y angulares significativas con insertos flexibles y tensión compresiva, generosamente proporcionados.

Cerrar

Documentación

CF-B--07-06

Catálogo | Inglés | 1 MB