Engranajes transmisores Ultramite
Los engranajes transmisores concéntricos en línea Falk Ultramite están construidos para tener una vida de servicio más larga. Un piñón integral de alta velocidad está totalmente sostenido por rodamientos dentro de la caja de engranajes y no por rodamientos del motor, mientras que los sellos de borde doble evitan la contaminación. Dado que Ultramite es independiente del motor, el uso de motores NEMA cara C o motores IEC es posible. El innovador buje del motor elimina la fricción entre el motor y el engranaje transmisor. Este diseño ofrece una instalación fácil y permite cambios rápidos y sin problemas, incluso después de años de uso continuo y pesado. Están disponibles varias posiciones de montaje, incluyendo en base, muro, parte superior, vertical, eje y brida. Los motorreductores Falk Ultramite tienen clasificaciones de servicio continuo por parte de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Engranajes (AGMA).
¿Necesita ayuda para seleccionar un producto?
Buscar por Aplicación, Nomenclatura, Fabricante.
Comience aquí
+
Opciones de selección y configuración
Aproveche los algoritmos de selección de mejores prácticas de Rexnord para ayudar a elegir el producto indicado para su aplicación.
¿Ya sabe cuál producto quiere? Ingrese aquí la nomenclatura para ver el producto.
Busque un producto Rexnord para reemplazar un producto que no sea de marca Rexnord.