1
El innovador diseño del buje proporciona una instalación y una extracción más fáciles del motor.
2
Sello de borde doble exterior, protegido de la entrada.
3
La flecha de salida de trabajo pesado estándar y los rodamientos de rodillos cónicos se adaptan a las cargas de aplicación del mezclador sin la necesidad de sobredimensionar la unidad.
4
El pozo seco disponible en tamaños 310 y mayores, proporciona un diseño sin fugas ideal para aplicaciones sensibles a contaminantes: alimentos, productos químicos, agua/aguas residuales, farmacéuticos.
5
Al utilizar el pozo seco disponible, la bomba accionada por eje integral proporciona lubricación al juego de engranajes de alta velocidad