Caja de engranajes para torres de enfriamiento de la serie Falk CT

Una marca de confianza para los sistemas de torres de enfriamiento

Con más de  100 años de experiencia confiable en engranajes, la resistencia y valor superiores de la marca Falk se extiende hasta la creciente cartera de productos y servicios de torres de enfriamiento de Rexnord. Las transmisiones por engranaje Falk CT-Series, ofrecidas por los mismos fabricantes de acoplamientos compuestos Addax, están específicamente diseñadas para los rigores duros de las aplicaciones de sistemas de torres de enfriamiento y transmisiones verticales.

¿Qué puede hacer la caja de engranajes de la serie CT para su aplicación de torre de enfriamiento?

Beneficios de usar las transmisiones por engranaje de la serie CT en su torre de enfriamiento

Operación confiable

Todas las unidades se prueban para detectar fugas y ruido/vibración excesiva antes de enviarse, proporcionando un desempeño óptimo desde el primer día.

Vida útil prolongada del sistema

Los engranajes cónicos en espiral y helicoidales diseñados para una operación de baja vibración reducen la tensión general en componentes críticos del sistema, prolongando la vida útil operativa del sistema de la torre de enfriamiento.

Apoyo inigualable

Falk mantiene la huella más grande de cualquier fabricante de engranajes en EE.UU. y proporciona una red global extensa que ofrece mantenimiento y reparaciones en el sitio, así como reconstrucciones y soluciones de almacenamiento.

Soluciones en paquetes

Con una amplia oferta de productos y servicios para torres de enfriamiento, incluidos los acoplamientos compuestos Addax y los servicios industriales Rexnord (RIS), Rexnord proporciona una solución total para la transmisión de potencia en torres de enfriamiento.

Más información sobre Caja de engranajes de la serie Falk CT

La NUEVA transmisión por engranaje de ángulo recto Falk CTA

Fácil reemplazo de cajas de engranajes de OEM alternativas para aplicaciones de transmisiones verticales y de enfriamiento

Desplácese para obtener más información

Pintura estándar de grado marino que garantiza una larga vida de servicio en el duro ambiente de la torre de enfriamiento.
Anillo laberíntico y sellos de borde radial dobles proporcionan triple protección contra la contaminación de los rodamientos de salida.
Aletas de carcasa vertical maximizan la convección natural, mejorando el desempeño térmico.
Cumple con las normas de CTI y AGMA para aplicaciones de torres de enfriamiento.
Los engranajes cónicos en espiral cuentan con un acabado que utiliza un proceso de vanguardia de corte duro para reducir el ruido y la vibración.
Pintura estándar de grado marino que garantiza una larga vida de servicio en el duro ambiente de la torre de enfriamiento.
Anillo laberíntico y sellos de borde radial dobles proporcionan triple protección contra la contaminación de los rodamientos de salida.
Aletas de carcasa vertical maximizan la convección natural, mejorando el desempeño térmico.
Cumple con las normas de CTI y AGMA para aplicaciones de torres de enfriamiento.
Los engranajes cónicos en espiral cuentan con un acabado que utiliza un proceso de vanguardia de corte duro para reducir el ruido y la vibración.
Cerrar
Productos

Documentación

Falk CT-Series Gear Drives – Type CTA

GR1-010

Folleto | Inglés | 1 MB

Powertrain Solutions for Cooling Towers

GR5-041

Folleto | Inglés | 757 KB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Caja de engranajes de la serie Falk CT.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811