Engranajes transmisores Ultramite UW

La transmisión de ángulo recto Ultramite UB es un engranaje transmisor sinfín helicoidal construido para tener una vida de servicio más larga. Un piñón integral de alta velocidad está totalmente sostenido por rodamientos dentro de la caja de engranajes y no por rodamientos del motor, mientras que los sellos de borde doble evitan la contaminación. Las unidades UW tienen un torque máximo de 46,000 pulg-lbs. y dado que es independiente del motor, el uso del estándar NEMA cara C o motores IEC es posible. Con una garantía de remoción de por vida, los montajes de flecha que usan nuestro buje cónico TA patentado están garantizados para salir de la flecha, independientemente de la duración del servicio o las condiciones de operación, de lo contrario Rexnord lo reemplazará de forma gratuita.

¿Necesita ayuda para seleccionar un producto?

Buscar por Aplicación, Nomenclatura, Fabricante.

Comience aquí

Documentación

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Ficha técnica | Inglés | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Folleto | Inglés | 1 MB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Guía de intercambio | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Engranajes transmisores Ultramite UW.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811