RexHiPro

Una excelente opción para trabajar en puertos o embarcaderos. Se utiliza principalmente en equipos de levantamiento industrial en exteriores. La cadena de elevación para condiciones extremas RexHiPro es resistente a la corrosión con altas capacidades de carga. 

Funciones y beneficios

  • Protección excepcional a la corrosión
  • Larga vida de servicio
  • Alta capacidad de carga
  • Sin cromo VI

Detalles del producto

  • Recubrimiento anticorrosión para todos los componentes de la cadena
  • Misma resistencia de rotura y resistencia a la fatiga que las cadenas RexPro
  • Dimensiones que cumplen las normas de DIN, ANSI e ISO
  • Sin fragilidad por hidrógeno relacionada con procesos
  • No requiere piñón por separado
  • Temperaturas operativas de hasta 250 °C al utilizar lubricantes para altas temperaturas
  • No contiene cromo VI: cumple con la Directiva 2011/65/EC, RoHS y la Directiva 2000/53/EC 

Documentación

RexHiPro Leaf Chain

ECE5-014_A4

Ficha técnica | Inglés | 380 KB