Inicio Cadena industrial Cadena de rodillos Cadena de rodillos de rendimiento extremo

Cadena de rodillos de rendimiento extremo

La línea de rendimiento extremo tiene un mejor uso donde las posibilidades de mantenimiento son restringidas. En lugares en los que las posibilidades de lubricación son restringidas, y para cargas pesadas en condiciones difíciles; esta línea a menudo se utiliza de manera óptima en sistemas encerrados.

Más información sobre Cadena de rodillos de rendimiento extremo

Funciones y beneficios:

  • Excelentes propiedades de deslizamiento
  • Resistencia a la fatiga y tracción de cadena excepcionales
  • Uniones de cadena con una resistencia particularmente alta
  • Certificada para la industria alimentaria
  • Menores requerimientos de mantenimiento
  • Intervalos de lubricación más largos
  • Alta resistencia al desgaste
  • Larga vida de servicio bajo condiciones difíciles de carga
  • Eficiencias de costo mejoradas

 

Lubricación:

El mantenimiento adecuado prolonga la vida de servicio de sus cadenas. Es importante elegir, no solo la frecuencia correcta de lubricación, sino también el lubricante correcto. La línea de rendimiento extremo de cadenas industriales soporta la corrosión, aplicaciones de alimentos y largos periodos de operación.

Cerrar
Productos

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Cadena de rodillos de rendimiento extremo.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+49 27 41 / 2 84-0